アース端子台 - USLKG 6 N-1 - 0444048

アース端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 極数: 1、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 8.2 mm、 色: 緑ー黄、 取付けタイプ: NS 35/15-2,3

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 0444048
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 463 (C-1-2019)
GTIN 4017918155223
1個あたりの重量(梱包を含まない) 28.058 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見