取付けアース端子台 - UISLKG 35 - 0443065

取付けアース端子台、 ネジ接続、 断面積: 0.75 mm² - 35 mm²、 AWG: 18 - 2、 幅: 15 mm、 色: 緑ー黄、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 標準アース端子台USLKG 1,5 N~USLKG 16 Nは中性バスバーとの併用可能

基本情報

詳細情報 0443065
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 506 (C-1-2017)
GTIN 4017918002305
1個あたりの重量(梱包を含まない) 68.812 g
関税 85369010
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見