アース端子台 - USLKG 16 N-1 - 0443036

アース端子台、 同形状のパネル貫通型端子台を配列する場合、絶縁電圧が690 Vを超える場合は終端板を挿入する必要があります。、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 極数: 1、 断面積: 2.5 mm² - 25 mm²、 AWG: 12 - 4、 幅: 12.2 mm、 色: 緑ー黄、 取付けタイプ: NS 35/15-2,3

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 0443036
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 465 (C-1-2019)
GTIN 4017918002275
1個あたりの重量(梱包を含まない) 38.177 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見