アース端子台 - USLKG 10 - 0442011

ネジ接続式アース端子台、電線断面積: 0.5 ... 6 mm²、AWG: 20 ... 8、幅: 8.2 mm、色: 緑ー黄

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0442011
梱包 50 STK
GTIN 4017918002237
1個あたりの重量(梱包を含まない) 29.088 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見