ネジ端子台 - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

ネジ接続式端子台、断路コンタクトあり、保護プラグCTおよびCTMを接続。MCRおよびテレコミュニケーションシステムで使用。モデル:ダブルケーブル×10

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • COMTRAB保護プラグ用
  • 自動的に閉じる貫通/断路コンタクト
  • 両側に接地端子台、使用する保護プラグ用の接続あり
  • EN 60715準拠でDINレールに取付け
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 0441711
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 193 (C-4-2019)
GTIN 4017918002213
1個あたりの重量(梱包を含まない) 167.600 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見