アース端子台 - USLKG 5-1 - 0441517

ねじ接続式保護導体端子台、接続サイズ:0.2 mm² - 6 mm²、AWG: 24 - 10、幅:6.2 mm、色:黄緑、取付け種類:NS 35...、NS 35/ 15-2,3に最適

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 0441517
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 463 (C-1-2019)
GTIN 4017918002206
1個あたりの重量(梱包を含まない) 21.770 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見