保護カバー - URTK/SP-H ABDECKHAUBE M.PLATT - 0311168

保護カバー、 長さ: 206.3 mm、 幅: 230 mm、 高さ: 84 mm、 色: 透明

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0311168
梱包 2 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918162719
1個あたりの重量(梱包を含まない) 353.400 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見