短絡プラグ - KSS 3- 6 - 0309523

短絡プラグ、 ピッチ: 6 mm、 極数: 3、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0309523
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 592 (C-1-2019)
GTIN 4017918001032
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.800 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見