回路テスト断路端子台 - URTK/S-BEN 10 - 0309109

回路テスト断路端子台、 スライド付き、 接続方式: ネジ接続、 断面積:0.5 mm² - 16 mm² 、 AWG: 20 - 8、 幅: 8.2 mm、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • URTK/Sシリーズのテスト断路端子台で変流器の二次回路で簡単で明確な試験を実行できる
  • 端子台の断路箇所の両側には隣接する端子台と切り替えることもできるテストソケットあり

基本情報

詳細情報 0309109
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 483 (C-1-2017)
GTIN 4017918155230
1個あたりの重量(梱包を含まない) 28.100 g
関税 85369010
生産国 TR (トルコ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見