接続式端子台 - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 接続方式: タブ端子接続、 接続数: 8、 断面積: 0.5 mm² - 6 mm²、 AWG: 20 - 10、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0271017
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 537 (C-1-2019)
GTIN 4017918000127
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.125 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見