線式モジュール端子台 - USK 4 - 0260015

線式モジュール端子台、 定格電圧: 750 V、 定格電流: 34 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積: 0.2 mm² - 4 mm²、 AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0260015
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918000059
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.390 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見