取付けプレート - AE MP SH 600X650 - 0161994

図は

取付けプレート、 長さ: 2 mm、 幅: 594 mm、 高さ: 544 mm、 色: 銀

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0161994
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 494 (C-5-2015)
GTIN 4055626158518
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.990 g
関税 94039010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見