VS-M12MSS-IP20-94B/ 5,0/POE
-
ネットワークケーブル
1402846
アッセンブリEthernetケーブル、シールド対応、4ペア、AWG 26撚線(7本)、RAL 5021(水色)、M12コネクタ/RJ45コネクタ、SPEEDCON、長さ:5.0 m
ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ
アッセンブリEthernetケーブル、シールド対応、4ペア、AWG 26撚線(7本)、RAL 5021(水色)、M12コネクタ/RJ45コネクタ、SPEEDCON、長さ:5.0 m