Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
信号用、通信用、電源用コネクタはあらゆるアプリケーションに対応する強力なソリューションです。
制御盤または19インチラックで使用する接続エレメント。
産業用および準産業用アプリケーションのソケットとプラグを組み合わせた最大の製品シリーズ。
信号・通信・電源用アプリケーション向けの省スペース接続テクノロジ
堅牢なコネクタはすばやく開始でき過酷な環境でも使用可能
モジュール角型コネクタによるコンパクトな接続 ー デバイス、端子ボックス、制御盤における使用に対応
各種接続方式の汎用丸型コネクタは産業アプリケーションに対応。
FINEPITCHシリーズの基板対基板コネクタは、機器内で複数のプリント基板を接続するのに理想的なソリューションです。
電気自動車用ACおよびDC充電ケーブル、充電ソケット、および対応するアクセサリ。
高速接続テクノロジでコンパクトなコネクタシステム - 簡単で安全な設置。
PVパネルとインバータを現場ですばやく簡単に配線します。
産業用途で長期使用できるパネル貫通型端子台。
データを高速で伝送する一般的な産業用標準バスシステムです。
多彩なM5~M58丸型コネクタ、通信用コネクタ、太陽光発電用コネクタからモジュール角型コネクタ、産業用ヘビーデューティコネクタまで、フエニックス・コンタクトの広範囲なコネクタラインアップは産業用および準産業用アプリケーションにバラエティに富んだソリューションを提供します。
新製品
丸型コネクタ
フエニックス・コンタクトはさまざまなサイズの産業用オートメーション向け丸型コネクタを提供します。大型も小型も、ストレートもアングル型も、モールドも現場アッセンブリ用も、幅広いラインアップのポートフォリオで信号、データ、電源を伝送する最適なソリューションを提供します。
通信用コネクタ
フエニックス・コンタクトの銅線および光ファイバケーブル通信用コネクタは確実で高速なデータ伝送を産業、コンピュータセンター、インフラアプリケーションで実現します。コネクタ、パッチケーブル、アクセサリは一般的なすべてのフィールドバスおよびネットワークで使用できます。
ヘビーデューティコネクタ
ヘビーデューティコネクタでインターフェースを保護し、過酷な条件下でも電源、データ、信号を確実に伝送します。防塵、防水、耐振動性があり、機械的な歪みに非常に強く、IP69K保護に準拠してシールされています。
モジュール式角型コネクタ
モジュール角型コネクタで機器、端子ボックス、制御盤をコンパクトに接続します。バラエティに富んだハウジングバージョン、モジュール型コンタクトインサート、圧着コンタクト用コンタクトキャリアで信号、データ、電源を柔軟に接続できます。
世界中のすべてのアプリケーションに対応する充電接続システム
ACパワーグリッドでの充電も急速DC充電も―フエニックス・コンタクトはタイプ1、タイプ2、およびGB/T規格に対応する国際的な使用に適した充電接続システムを提供します。ACおよびDC充電ケーブル、またAC充電インフラ用ソケットは、安全で信頼性が高く、使い易くなっています。
太陽光発電用コネクタ
フエニックス・コンタクトの太陽光発電用コネクタは次のような幅広いアプリケーションに対応します: 組立式ACおよびDCコネクタ、機器用コネクタ、および太陽光発電パネル、建材一体型太陽光発電(BIPV)、マイクロインバータの接続テクノロジにより、安定した接続ソリューションを実現します。
設置システム
簡単なケーブル接続、分岐、機器接続を問わず、IPDおよびQPD設置システムは、工具不要のPush-in式接続テクノロジと高速のQUICKON IDC接続により、ケーブル接続時の時間を節約できます。
19インチラック用プラグインカード端子台およびメスコネクタ
19インチテクノロジのプラグインカード端子台とメスコネクタを使用して、コントロールキャビネットの機能を便利かつ安全に拡張できます。ねじ接続とスプリング接続により、接続エレメントを簡単に配線でき、制御盤内のどの場所にもしっかり固定されます。
プリント基板用端子台
プリント基板用端子台でシグナル、データ、パワーを簡単かつ安全に直接プリント基板に伝送できます。省スペースになる接続方法は、プロセス産業や産業環境における多くの用途に適しています。
プリント基板用コネクタ
当社のプリント基板用コネクタは、さまざまな業界や市場のデバイス設計に対して、ユニバーサルでメンテナンスが容易な電線接続を提供します。
大電流用パネル貫通型端子台
大電流用パネル貫通型端子台で大電流と高電圧をハウジングパネルを通して確実・安全に伝送できます。さまざまな接続方式で柔軟性のある伝送ソリューションが実現します。
合計 : 0.0
コネクタ、電子機器用ハウジングの世界をご体感ください。
"$pageName"
"$pageName"