Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
認証
ケーブル径
電線断面積
ケーブルカッター、最大径12 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大35 mm²)
ケーブルカッター、最大50 mm²の銅ケーブルおよびアルミニウムケーブルに対応、VDE AC 1000 V/DC 1500 V試験済み
ケーブルカッター、先端角度付き、ラチェット機能付き、最大径18 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大50 mm²)
ケーブルカッター、最大70 mm²の銅ケーブルおよびアルミニウムケーブルに対応、VDE AC 1000 V/DC 1500 V試験済み
ケーブルカッター、ラチェット機能付き、最大径25 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大185 mm²)
ケーブルカッター、ラチェット機能付き、最大径35 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大240 mm²)
両手式丸形ケーブルカッター、ラチェット機能付き、最大径45 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大300 mm²)
両手式丸形ケーブルカッター、ラチェット機能付き、最大径52 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大300 mm²)
両手式丸形ケーブルカッター、ラチェット機能付き、最大径62 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大750 mm²)
丸形ケーブルカッター、ラチェット機能付き、最大径50 mmの銅およびアルミニウムケーブル用、スチール外装のCU/ALケーブル用、最大径12 mmのスチール撚線ケーブル用
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"