Push-in テクノロジ

世界中で15億以上の接続実績

Push-in(プッシュイン)―
すべて揃うのはフエニックス・コンタクトだけ

カテゴリ

次世代接続テクノロジ Push-in(プッシュイン):長年にわたる開発実績を持つ、フエニックス・コンタクトのDNA。フィールドからコントローラまでの幅広いPush-in製品群は、簡単・安全・スピーディーで、工具不要の配線が最大の特長です。

Push-in(プッシュイン)―すべて揃うのはフエニックス・コンタクトだけ

Push-in(プッシュイン)―3つの特長

  • 長年にわたるPush-inシリーズの製品開発、世界で15億を超える接続実績は、品質と信頼性の証です
  • 幅広いPush-in製品ラインアップにより、お客様のアプリケーション全体への配線が可能です
  • Push-inで次世代の自動配線を可能に

Push-in(プッシュイン)―フィールドからコントローラまで一貫したコンセプトで接続

幅広いPush-in 製品のラインアップにより、ご使用のアプリケーション全体をPush-inで簡単かつスピーディーに配線することができます

フエニックス・コンタクトのPush-in製品ラインアップ

Push-in(プッシュイン)―簡単、安全、スピーディーで工具不要の配線を実現

Push-in式接続  

Push-in(プッシュイン)―簡単、確実、高性能な接続方式

Push-in テクノロジによる簡単挿入で、0.25 mm²~の細い電線でも、工具を使わず確実に配線接続が可能。オレンジのプッシュボタンを押すだけで、導線を簡単に取り外すことができます。
Push-inは現在と未来のアプリケーションの掛け橋となる、次世代型接続テクノロジです。

Push-in(プッシュイン)―すべて揃うのはフエニックス・コンタクトだけ

Push-in(プッシュイン)―次世代の自動配線を可能に

プロセス重視―フエニックス・コンタクトは制御盤の製造を最適化するソリューションを提供します。

自動配線はPush-in式接続で可能

Push-in(プッシュイン)テクノロジ特集号―Eマガジン『UPDATE』

『UPDATE』 Push-inテクノロジ特集号

『UPDATE』―Push-inテクノロジ特集号

お客様向けのEマガジンの特別版で、Push-inテクノロジを特集しています。フエニックス・コンタクトの製品を使用し、フィールドからコントローラまで工具を使わず簡単で一貫したコンセプトによるシステムの配線方法をご紹介しています。

また省スペースのPush-in端子台で、生産プロセスを最適化したエレベーターメーカーOsma社の事例、充填システム製造メーカーKrones社がプロセスコスト削減のためDINレール用自動組立機器に制御盤製造を導入した事例もご紹介しています。

以下をクリックすると、オンライン閲覧もしくはPDFダウンロードいただけます(英文のみとなります)。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階