SKEDD

SKEDD基板用コネクタ    SDC 2,5 / SDDC 1,5シリーズ

ダイレクトプラグインテクノロジを使用したプリント基板用コネクタ

SKEDD=ダイレクトプラグインテクノロジ

プリント基板とコネクタを直接接続するテクノロジです。
基板のスルーホール穴に接続ピンを挿し込むだけで簡単に接続でき、はんだ付けが不要です。よって基板上の位置決めが柔軟になり、基板の両面から接続することができます。
また、1製品で配線と基板接続が完結するためソケットが不要で、コスト削減にも貢献します。

SKEDDの仕組み

接続ピンはフレキシブルに曲がる2本の脚で構成されており、基板へ挿し込んだ後この2本の脚が外側へ戻る力が働き、スルーホール穴の内側にしっかり接触します。振動など機械的負荷に対してもコネクタと基板を確実に接続します。
プリント基板用コネクタ全シリーズと同様DIN EN 61984に準拠した試験に合格しています(例:環境試験、振動試験、電気的性能試験)。

プッシュイン機能付きで簡単配線

SKEDD接続方式のコネクタとして最大接続電線2.5 mm2のSDC 2,5シリーズおよび最大接続電線1.5 mm2の二段型コネクタSDDC 1,5シリーズがあります。
プッシュイン機能付きスプリング接続方式で単線*やフェルール(筒型棒端子)付き撚線を挿し込むだけで、簡単に配線できます。
裸撚線はオレンジ色の開放ボタンをドライバで押しながら接続します。
SDDC 1,5シリーズは二段型で最大32本の電線が接続でき高密度配線に最適です。

* 太さ・硬度による

リベット型嵌合ロック機能付き

プラグを基板に挿入した後、両脇のオレンジレバーを押し下げるとリベットが基板穴に固定され、嵌合がロックされます。
厚さ1.6 mmの基板用に設計されています。

製品仕様

シリーズSDC 2,5/..-PV-5,0-ZBSDDC 1,5/..-PV-3,5
ピッチ5 mm3.5 mm
定格電圧320 V(Ⅲ/2)160 V(Ⅲ/2)
定格電流12 A8 A
適合電線 単線 / 撚線0.2 - 2.5 ㎟ / AWG 24 – 120.2 - 1.5 ㎟ / AWG 24 – 16
適合電線 フェルール付き撚線プラスチックスリーフあり0.2 - 2.5 ㎟0.2 - 1.0 ㎟
推奨剥き線長さ10 mm8 mm*

* 0.75 ㎟と1 ㎟フェルール付き撚線(プラスチックスリーブあり)の場合は10 mm

製品リスト

下記より製品リストをご覧いただけます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

Referrer: