VARIOFACE

Newコネクタ端子台「VARIOFACE Compact」

縦横兼用取付け、そしてスリムに 制御盤の小型化要求に対応!

縦横兼用の2WAY FIT

VARIOFACE Compact

「VARIOFACE Compact」縦横兼用の2WAY FIT

・1台で縦にも横にも取付け可能
・使用機種・メンテ部品・在庫の削減が可能
・横→縦の変更でも買い直しが不要
・設計、現場、購買、全部署にメリット有り

スリム横幅39㎜

VARIOFACE

新コネクタ端子台「VARIOFACE Compact」

・制御盤の小型化に有効
・全機種横幅39㎜(縦取付時)
・縦寸法も小さい(縦取付時、MIL40極:76㎜)
・横幅スリムでダクトレス制御盤に最適!

消えないマーキング

VARIOFACE

新コネクタ端子台「VARIOFACE Compact」レーザーマーキング

・端子台と型式をレーザーマーキング(注1)
・経年劣化で文字が消えない
・電線穴直近にも見やすいマーキング

(注1)PLC信号名マーキング機種とカスタム対応は
  シールマーカー対応になります

その他の特長

VARIOFACE

ハウジングにシール貼付け可能(9㎜幅)

・信頼のPush-in接続で振動のゆるみ無し
・3.5㎜ ピッチPush-in端子台
・ハウジングにシール貼付け可能(9㎜幅)
・工具挿入口で検電可能
・使用周囲温度上限:65℃ ※電流低減が必要な場合あり
・今後ラインアップ拡大予定(注2)

(注2)一対一回路MILコネクタの機種をベースにPLCの信号名シール機種を発売。その後、他コネクタやPLCピンアサインの機種追加を予定しています。

【専用お問い合わせフォーム】

本製品の資料・サンプル請求・お見積りなど、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階