供給地域の拡張に伴い、パイプラインネットワークを適宜適応させる必要がありました。近代化プロジェクトの計画中に、担当者はオートメーションと遠隔制御テクノロジの可能性も考慮しました。「近代化プログラムは段階的に実施されるため、古いシステムと新しいシステムが一緒に並列して機能できる必要がありました」と、公益事業会社の水供給/ビルサービス部門のGunther Christmann氏が説明します。「もう1つの課題は、システム内でさまざまなメーカーのオートメーションコンポーネントが使用されているという事実によって引き起こされました。」 このフレームワーク条件は、オープンインターフェース、標準プロトコルの使用、使いやすいエンジニアリングの必要性があるということを意味していました。
Bad Kreuznach公益事業会社は、遠隔制御プロトコルIEC 60870-5-104を使用しています。前にメーカーからの後継システムは上記の要件に準拠しなかったため、Christmann氏とその同僚は、適切な代替品を探さなければなりませんでした。最終的に、フエニックス・コンタクトの遠隔制御システムを使用することが決定しました。
遠隔制御ステーションは、遠隔制御テクノロジ向けにアプリケーション固有のコントローラとResy+機能ブロックライブラリに基づいています。両方の要素を組合せることにより、異なる制御システムを接続できるようになるだけではなく、それぞれのアプリケーションに簡単かつ柔軟に適応できるモジュール式ソリューションを作成できました。コントローラは、遠隔制御テクノロジに加えて、該当するプロトコル実装を通して制御と監視を行うことができます。Resy+は、遠隔制御プロトコルIEC 60780-5-101/104、DNP3、およびODPで、遠隔ステーションを制御システムに接続します。
公益事業会社が実装した遠隔制御ソリューションは、性能クラス100のInlineコントローラに基づいています。機器は特定の要件を満たすために、利用可能な幅広いI/Oモジュールの組合せを追加することで拡張できます。さらに他のメーカーの製品、この場合はポンプ制御を、Modbusなどの標準プロトコルを使用して簡単に統合できます。そのため、このソリューションは現在のすべての要件を満たし、将来のタスクにも完璧に対応しています。収集されたデータは、IEC 60870-5-104プロトコルを使用して有線でプロセス制御システムに伝送されます。そこにいる従業員は、プロセス全体をリモートで制御できるようになり、常に現在のシステム状態の概要を把握できます。さらに、データ履歴はコントローラによりタイムスタンプが付けられ、アーカイブされるため、包括的な分析に利用できます。また、制御室内の従業員は、伝送されるイベントベースのアラームや警告を診断できます。このデータに基づき、アラームシステムがメンテナンスおよびサービス要員に迅速かつ確実に通知を送ります。最初の供給ラインの最新化を行った後、次の段階の建設ではさらに他のステーションが続きます。
"$pageName"