機器メーカー

機器メーカー

安全第一

セーフティ関連要件の実施では当社エキスパートのノウハウを信頼してお任せください。

戻る 機器やシステムのセーフティに関するサービス

カテゴリ

  • コンサルテーション

    機能安全のあらゆる側面をカバーする長年の経験をお伝えします。

  • セミナー

    セミナーでは機械指令によりメーカーが直面する課題と機器を販売する際の課題をすべて扱います。

  • 実施

    コアコンピタンスに重点的に取り組めるように機器のセーフティ要件の実施を集中的にサポートします。

  • 分析/検査

    法的保護のために、徹底した完全な文書化によりリスクアセスメントから検証まで必要な手順をすべて実行したことを明示できるようにする必要があります。

機器メーカーとして機器のプランニング、設計、製造、変更、完成、販売を行うにあたっては、特にコントローラのセーフティと信頼性で機械指令の要件を満たす必要があります。

指令に準拠したエキスパートサービス

機器のセーフティ工程  

機器のセーフティ工程

当社はEN ISO 13849およびEN 62061に準拠して機器のセーフティ工程をベースに対策を行います。これは当社がセーフティ関連要件の実施を計画できる追跡可能なサポートを常に提供することを意味します。つまり機能安全の担当者は起こりうるあらゆる危機的なシステムエラーを防止し、標準を遵守して作業ができるのです。

システムのセーフティ工程のサポート
システムのセーフティ工程をリスクアセスメントからCEマーキングの確認まで各フェーズでサポートします。

ダウンロード

ここでは詳細情報を含む各フェーズのダウンロード、必要な関連対策、当社のサポートが見つかります。

概要 言語 更新
全フェーズ:プロセスの分析 [PDF, 79 KB]
機器のセーフティを実現するプロセスの分析
英語 2011/02/15
フェーズ0:リスクアセスメント [PDF, 0.11 MB]
リスク低減に必要な対策を決定
英語 2011/02/15
フェーズ1:安全計画 [PDF, 0.12 MB]
機能安全管理
英語 2011/02/15
フェーズ2:仕様 [PDF, 0.11 MB]
ハードウェアおよびソフトウェア技術仕様の作成と検査
英語 2011/02/15
フェーズ3:確認のプランニング [PDF, 0.11 MB]
セーフティ機能試験のプランニング
英語 2011/02/15
フェーズ4:実施 [PDF, 0.14 MB]
技術仕様に準拠したセーフティ機能のパラメータ設定とプログラミング
英語 2011/02/15
フェーズ5:検証 [PDF, 0.12 MB]
ハードウェアとソフトウェアの設計を検証
英語 2011/02/15
フェーズ6:コードシミュレーション [PDF, 0.11 MB]
セーフティ機能のシミュレーション
英語 2011/02/15
フェーズ7:確認 [PDF, 0.11 MB]
機能試験、検証、および確認のレポート、コンフィグレーション管理
英語 2011/02/15

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/service_and_support/subcategory_pages/Services_for_machine_plant_security/fe8aff7b-ce09-4d86-89f7-2332d003998d