PLCnextテクノロジ – 制限のないオートメーションのためのエコシステム

PLCnextテクノロジ

オートメーションの再考

オープンオートメーションの世界をご覧ください。

戻る テクノロジ

カテゴリ

  • テクノロジ
    テクノロジ

    PLCnextは、その開示性により、開発、プロジェクト計画、およびオートメーションソリューションの操作に多くの利点を備えます。

  • 用途
    用途

    PLCnextテクノロジにより、持続可能な市場を成功させる目的が達成できます。

フエニックス・コンタクトのPLCnextテクノロジはIoT世界のすべての課題に対応できる最新のオートメーションのための独自のオープンエコシステムです。

オープン制御プラットフォーム、モジュラ型エンジニアリングソフトウェア、システムクラウドの統合の組合せにより、変化する需要に簡単に適応し、既存のソフトウェアサービスや将来のソフトウェアサービスを効率的に活用することができます。フエニックス・コンタクトは、PLCnext Storeを使用して、PLCnextコミュニティにソフトウェア機能用のオープンな交換プラットフォームを提供します。

特長

  • PLC特有のリアルタイム性能とデータの完全性、高級言語およびモデルベースのコーディングにも対応
  • オープンソースソフトウェア、アプリ、将来性のあるテクノロジをすばやく簡単に組み込むことにより、適用の可能性は無限
  • クラウド接続と、現在と将来の通信規格の組込みによるインテリジェントネットワーキング
  • 迅速なアプリケーション開発: 複数の開発者が独立して別のプログラミング言語で作業できます
  • お好みのプログラミングツールによる便利なエンジニアリング

オートメーションの考え方を強化する

PLCnextテクノロジの詳細

PLCnextのウェブサイトにアクセスしてください。PLCnextテクノロジの詳細はそちらでご覧いただけます。

イベント、最新ニュース、PLCnextコミュニティの紹介、ビデオ、および新製品の機能。PLCnextテクノロジのエコシステムに関する最新情報を入手してください。

PLCnextテクノロジはソーシャルメディアでもご覧いただけます:#enhance #plcnext

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

【お問い合わせフォーム】

本製品の資料請求やデモ機貸し出しなどお気軽にどうぞ

Image
「PLCnextテクノロジ」のお問い合わせ