概要に戻る

新製品

UCS-RPIユニバーサル電子機器用ケース―Raspberry Piタッチディスプレイ用

電子機器用ケースUCS-RPIシリーズは、7インチタッチディスプレイ用に開口部があり、ミニコンピュータ用のすべての標準接続も備えています。この電子機器用ケースは、デスクトップまたは壁面での使用に適し、Raspberry Pi B2およびB3モデルを外部の影響から保護します。

特長

  • Glue & Play―追加処理なしですぐに設置可能なソリューション
  • 追加の電子機器用のスペースにより、Raspberry Piミニコンピュータのアプリケーション領域が拡大します。
  • 総合アクセサリで汎用使用

主な特長

  • 寸法:237 mm×195 mm×47 mm
  • 温度範囲:-40°C~+100°C
  • 素材:ポリカーボネートPC(UL V0)
  • 色:ライトグレー(RAL 7035相当)、黒(RAL 9005相当)
  • 振動および衝撃耐性(EN 60068-2-6:2008-10準拠)


概要に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング