概要に戻る

フェルール

異なる導体断面に対応するさまざまなフェルール

フェルールは、プロセスの信頼性が高い導体の組立て、配線、その後の処理において使用されます。それらは、機械的および電気的の両方の観点から、電気機械式システムには多くの利点があります。フェルールの主な役割は、導体のばらけを防ぎ、個々の電線をねじ式端子台に接続するときなどのような機械的影響から保護することです。スプリング式端子を使用する場合は、銅線とフェルール間の固定接続も非常に重要です。適切なフェルールプライヤと共に、スリーブの材質は、最適で信頼性の高い圧着接続のために重要です。

フェルールの重要な特長:

  • 長期にわたる操作の安全性や接点の信頼性の向上
  • 時間を節約したさらなる処理(特にPush-in端子台の場合)
  • 再配線を繰り返しても確実な接続
  • ケーブル断線の低減
  • 簡単な断面検出
  • 耐振動性の向上
  • 永久的な低接触抵抗
  • 個々の電線は保護されています(特にねじ端子台の場合)
  • ねじ接続の場合の一貫した圧着

フェルールの規格

DIN 46228では、フェルールは0.5~50mm²と定義されています。この規格には4部あります:

  • Part 1:プラスチック製スリーブなしの管状エンドスリーブ
  • Part 2:圧着タイプのエンドスプライス、絶縁グリップあり/なし
  • Part 3:コンダクタを含むエンドスプライス、絶縁グリップなし
  • Part 4:プラスチック製スリーブありの管状エンドスリーブ

スリーブの幾何学的寸法の他に、材料、断面に応じた着色、およびテスト仕様はすべて規格の一部です。さらに、フェルールはクラス2、5、6の導体に対応する必要があります。導体の断面は、電気抵抗値を通じて規定され、フェルールの場合のような幾何学的寸法を使用した定義ではありません。そのため、より多くの断面変化が可能です(導体とケーブルのセクションもご参照ください)。このため、スリーブと導体との間に多少の相違が生じます。しかし、フエニックス・コンタクトのフェルールプライヤは、主にこれらの容量の違いを補うように設計されています。 

DINに加えて、スリーブのフランス規格、NF C 63-023があります。いくつかの断面(マトリックスを参照)の着色を除いて、NF規格はDIN規格に基づいています。UL 486FおよびカナダのC22.2 NO. 291-14は、フェルール用の規格化の分野では新しいものです。これらの整合規格も同様にDINに基づいていますが、試験方法や特定の要件についてさらに詳しく説明します(とりわけ、引張強度値の表をご参照ください)。

UL 486Fでは、2線式接続用の「TWIN」フェルールなどの特殊スリーブも初めて規範的に定義されています。前述のULおよびCSA規格に準拠した認証を行うには、それぞれの組織で幅広い試験を実施する必要があります。フェルールだけでなく、フェルールプライヤとフェルールで構成されるシステム全体も試験・認定を受けています。

品質、安全性、互換性に関する国際規格の先駆者

最初のメーカーの1社として、フエニックス・コンタクトは、2016年に施行されたUL 486F規格に準拠して認証された一連のフェルールプライヤとフェルールを組み合わせました。DIN 46228‑1/‑4規格への準拠とともに、フェルールプライヤは、品質、安全性、互換性に関する市場要件を満たしています。このように、フエニックス・コンタクトは、提供する製品シリーズにおいて、輸出志向の顧客を世界的に受け入れているシステムを備えています。

高品質材料―ドイツ製

接続テクノロジ分野のメーカーおよびシステムサプライヤとして、当社の製品ラインアップは、ドイツ製の高品質フェルールや信頼性の高い処理のためにそれらと連携するように設計された圧着工具で構成されています。

専門的な圧着―機械的な圧着ツールを使用すると、あらゆる種類のコンタクトを安全に問題なく圧着できます

フェルール、圧着端子、同軸コネクタ、または圧着コンタクトなど、あらゆる種類のコンタクトを専門的かつ安全に圧着します。最適なてこの原理と人間工学に基づいたグリップ形状により、フエニックス・コンタクトの圧着工具を使用して疲れにくい圧着をサポートします。特殊な力伝達原理により、必要な作動力を最大30%削減します。圧力ロックが組み込まれているので長期安定的で、高品質、気密性が高い圧着が確保されます。

  • 人間工学に基づいたグリップ形状によるシンプルで便利な取扱い
  • 高品質のコンポーネントと素材の使用により高い耐久性
  • 内蔵の圧力ロックでプロセスが安全
  • 最適なてこの原理により疲れにくい使用をサポート

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjF6O2x1MTsAhXULqYKHX-ABY4QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.phoenixcontact.com%2Fonline%2Fportal%2Fjp%3F1dmy%26urile%3Dwcm%3Apath%3A%2Fjpja%2Fweb%2Fmain%2Fproducts%2Fsubcategory_pages%2FTools_P-25%2F8180ec6c-b52b-4694-a5a6-ec0f28558052%2F8180ec6c-b52b-4694-a5a6-ec0f28558052&usg=AOvVaw1ujSjF5pEez-jGCWXjlBu4