概要に戻る

新製品

機能安全対応のEx i信号変換器 - 最大限の防爆

MACX AnalogシリーズのEx i信号変換器は、ゾーン0およびゾーン20までの本質安全回路に最大限の防爆機能を提供します。新しい閾値スイッチと温度変換器で、広範な製品ラインアップが完成します。

特長

  • 国際認証パッケージですべての防爆エリアの本質安全回路で汎用的に使用
  • IEC EN 61508準拠の認証で、2チャネルアーキテクチャのSIL 2およびSIL 3(SC 3)までに使用可能
  • 特許取得済みのトランスミッタコンセプトで、干渉フリーの信号伝送
  • ソフトウェアなしで閾値スイッチをコンフィグレーション
  • DINレールコネクタ経由で簡単にパワーブリッジ

主な特長

  • 本質安全入力または出力[Ex ia] IIC/IIIC
  • IEC 61508準拠のSIL 2/SIL 3まで使用可能
  • 2.5 kVのテスト電圧で安全に電気的絶縁
  • 全体幅:12.5 mm
  • ねじ式接続またはPush-in式接続


概要に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器