概要に戻る

新製品

Push-in式接続端子台 - 側面への導線接続でより良い外観

側面Push-in式接続の端子台シリーズPTV。余裕のないスペースで、側面に導線を接続できるため配線がすっきりし、導線と接続のマーキングが認識しやすくなります。

特長

  • 側面に導線を挿入することで、すっきりした配線と、導線と接続のマーキングの認識性向上
  • 曲げ半径のない明確に配置された配線
  • 工具を使用しないPush-in式の直接接続テクノロジで、電線接続の時間を短縮
  • 接続原理と導線の配線が自明
  • CLIPLINE complete標準アクセサリを使用

主な特長

  • 縦型Push-in式接続
  • 最大電圧:800 V
  • 最大電流値28 A
  • 最大断面積:4 mm²
  • ブリッジと試験のオプション

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階