概要に戻る

マネージドPoEスイッチ

マネージドPoEスイッチの概要

4000シリーズマネージドPoEスイッチにより、最高16台までのネットワーク機器を接続できます。イーサネットケーブルを介して8台までの末端機器にデータとエネルギーの両方を供給できます。このスイッチは幅広い設定オプションと特殊なPoE機能を備え、ネットワークの協力で柔軟なソリューションとなります。

ポートあたり最大60 Wの給電

街頭の監視カメラ  

4000シリーズPoEスイッチは、PoE++カメラなどのPoE駆動の高出力機器に使用するのに適しています。

​​マネージドPoEスイッチ4000シリーズは、ポートあたり最大60 Wを末端機器に供給します。高出力カメラなど、予備規格​IEEE 802.3bt(​PoE​++)に準拠する末端機器のアプリケーションで使用するのにも最適です。 

その他の機能として、データの完全性を保証するためのジャンボフレーム機能を備えたギガビットSFPアップリンクポートなどがあります。これにより、あらゆるアプリケーションでデータ伝送が保護されます。

PoEコンフィグレーションオプション

ラップトップ経由でスイッチの設定  

PoEスイッチ4000シリーズを使用して、さまざまなPoE機能を設定できます。

マネージドPoEスイッチ4000シリーズにより、ユーザー定義PoE設定が可能になります。たとえば、PoE機能をポートごとに独立して有効化/無効化できます。また、PoE優先順位付け機能を利用でき、最大電力バジェットを設定できます。これにより、スイッチの電源に問題が生じた場合でも、最も重要な機器はPoEで給電を受け続けます。

PoEウォッチドッグ機能

PoEウォッチドッグ機能を使用すると、PoE末端機器を監視して正しく機能していることを確認できます。ここでは、スイッチが受電機器(PD)にpingコマンドを一定間隔で送信します。設定可能な数の応答のないpingコマンドを得ると、パワーサイクルが実行されます。PDが再起動されます。このアプローチにより、動作中に機能不良により機能を停止した末端機器を、保守技術員の仲介なしで正しい状態に戻すことができます。別の方法として、PoEスイッチはPDを完全にシャットダウンすることもできます。

PoEスケジューラ機能

PoEスケジューラを使用して、スイッチが末端機器に対してPoEを有効にする日時を計画できます。これは末端機器が1日の特定の時間のみ必要な場合に便利です。このようにして、その他の期間中ネットワークの電力消費とデータ負荷を軽減できます。

マネージドPoEスイッチ4000シリーズの概要

 FL SWITCH 4000 POE
伝送速度10/100/1000 Mbps
アラームコンタクトあり
温度範囲-40°C ~ +75°C
保護等級IP30
電源電圧52 ~ 55 V DC、冗長
PoE(Power over Ethernet) 
PoE規格IEEE 802.3at/af/bt(PoE、PoE+、PoE++)
PoE電力バジェット

ポート当たり60 W
スイッチ当たり180 W / 240 W

PoE機能PoEコンフィグレーション、PoEスケジューリング、PoEウォッチドッグ
フィルタ機能 
サービス品質あり
VLANあり
マルチキャスト/IGMPスヌーピングあり
冗長化 
Rapid Spanning Tree (RSTP)あり
MRPマネージャー / クライアントなし / なし
Fast Ring Detection (FRD)なし
Large Tree Supportなし
拡張リング冗長性15 msあり
管理機能 
ポートのコンフィグレーション、統計データ、利用あり
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)あり
Address Conflict Detection(ACD)なし
DHCPサーバなし
Command Line Interface(CLI)なし
オートメーションプロトコル 
PROFINET適合クラスA
PROFINET-IO機器なし
EtherNet/IP™、
拡張マルチキャストフィルタ
なし
認証CE、UL

マネージドPoEスイッチ4000シリーズの製品リストを見るには、ここをクリックしてください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階