COMBIタイプは接続方式を自由に選択できます。COMBIプラグインゾーンは統一されており、どの接続方式のアプリケーションにも対応するように端子台とプラグを組み合わせることができます。
COMBIシステムのベース端子台とプラグはフィンガーセーフとなっており、最大の保護を提供します。
通電部は端子台やプラグを迂回させることができ、構成時の柔軟性が高まります。
フエニックス・コンタクトには各種アクセサリが用意されており、技術的な可能性を高めることができます。たとえば次のようなアクセサリがあります。
プラグインソリューションで最大の柔軟性を実現:同じプラグに複数のカプリングオプションがあります。
"$pageName"