概要に戻る

新製品

PLCnext Technology向けのPLC―モジュール型高性能コントローラ

AXC F 3152 PLCnext Control機器は、最大限の性能とAxiolineシステムの堅牢性、およびPLCnext Technologyエコシステムが提供する総体的な自由度を兼ね備えています。好みのプログラミング言語を使用して、専用システムの制約にとらわれずにオートメーションプロジェクトを実現します。

特長

  • PLC特有のリアルタイム性能とデータの完全性、高級言語およびモデルベースのコーディングにも対応
  • Proficloudへの組込み接続により、全世界の機械とシステムデータの解析が可能になります
  • オープンソースソフトウェア、アプリ、将来性のあるテクノロジをすばやく簡単に組み込むことにより、適用の可能性は無限
  • 迅速なアプリケーション開発:複数の開発者が独立して別のプログラミング言語で作業できます

主な特長

  • Intel® Atom™ E3930デュアルコア―2×1.3 GHz
  • 内蔵UPS
  • 最大128台のPROFINET機器
  • 時間的制限のあるネットワークに対応
  • 最大63個のAxioline I/Oモジュール
  • 左側に配置可能なインターフェース拡張(INTERBUS、PROFIBUS、イーサネット)
  • セキュリティ向けトラステッドプラットフォームモジュール
  • OPC UA搭載のシステムネットワーキングM2M

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階