概要に戻る

新製品

PLCnext Technology向けPLC―エントリーレベルモデル

AXC F 1152 PLCnext Control機器は、PLCnext Technologyを使用して簡単なアプリケーションを実行するためのスマートなソリューションです。Proficloudへの安全な接続を備えた高度なモジュール型PROFINETコントローラは、システムをネットワーク化するための完璧なる通信ハブとして機能します。

特長

  • PLC特有のリアルタイム性能とデータの完全性、高級言語およびモデルベースのコーディングにも対応
  • Proficloudへの組込み接続により、全世界の機械とシステムデータの解析が可能になります
  • オープンソースソフトウェア、アプリ、将来性のあるテクノロジをすばやく簡単に組み込むことにより、適用の可能性は無限
  • 迅速なアプリケーション開発:複数の開発者が独立して別のプログラミング言語で作業できます

主な特長

  • Arm® Cortex®-A9シングルコア―800 MHz
  • 最大8タスク
  • 最大16台のPROFINET機器
  • 最大63個のAxioline I/Oモジュール
  • セキュリティ向けトラステッドプラットフォームモジュール
  • OPC UA搭載のシステムネットワーキングM2M

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階