概要に戻る

新製品

最大41 Aのパワー伝送対応レバー操作型プリント基板用コネクタ

LPC / LPCH 6シリーズのプリント基板用コネクタにより、最大断面積10 mm²の電線を工具を使用せずに接続可能になります。操作レバーの明確な位置とPush-inスプリング接続式の確かな接触力により、信頼性の高い接続を確保します。

特長

  • 工具を使用しないレバー式でフェルール付き/フェルールなしの電線を短時間で挿抜可能
  • 明確なレバー位置で、クランプスペースの開閉に関する信頼性の高いフィードバック
  • 定義された接触力で、長期の安定性を保証
  • レバーを閉じた状態で時短Push-in接続
  • 1つのプラグにシグナルとパワーを組合せて省スペースと取付け時間短縮

主な特長

  • 接続電線サイズ最大10 mm²(信号は最大1.5 mm²)
  • 最大電流41 A(信号最大8 A)
  • 最大電圧1,000 V(信号最大160 V)
  • ピッチ:7.62 mm(信号:3.81 mm)
  • 2~6極 (信号:4または6極)
  • オプションでミドルフランジ付き
  • IEC/UL 61800-5-1準拠でフィンガーセーフティが向上

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

プリント基板用端子台とプリント基板用コネクタ

サービス


レバー操作型プリント基板用コネクタ

接続はこれまでにないほど便利に。