端子台列設計およびマーキングソフトウェア

端子台列設計およびマーキングソフトウェア

端子台列がシンプルに

設定から完成アプリケーションまで一貫したシステム。

戻る 端子台

カテゴリ

絞込み検索 端子台列設計およびマーキングソフトウェア

このカテゴリの製品をすべて表示する

端子台列設計およびマーキングソフトウェアPROJECT completeは、制御盤製造プロセス全体をサポートします。このプログラムは分かりやすいユーザーインターフェースを特長とし、個別の端子台列設計、自動チェック、および端子台列の直接注文を可能にします。

特長

  • カスタマイズ可能なユーザーインターフェースで、ソフトウェアの操作が分かりやすく、明確で便利
  • すべての一般的なCAEプログラムへの最適化されたインターフェースにより確実に組込み可能
  • ウェブに直接接続するため、リアルタイムですばやく簡単に注文
  • 端子台列設計からDINレールへの組立てまで、プロセスを幅広くサポート
  • 設計およびマーキングソフトウェアはCOMPLETE lineシステムの一部です。

PROJECT complete:分かりやすい、インテリジェント、個別

一貫性のあるプロセスチェーン  

一貫性のあるプロセスチェーン

端子台設計およびマーキングソフトウェアPROJECT completeが、端子台列設計のすべての工程を幅広くサポートします。このソフトウェアは、電子設計データ転送から、完成品の納品までのプロセスに関する個別サポートを提供します。

  • CAEに統合:PROJECT completeには、すべての一般的なCAEプログラムに最適化されたインターフェースがあります。マウスをワンクリックするだけで、ソフトウェアが電子設計データをインポートして、対応する端子台列を自動的設計します。
  • 分かりやすいソフトウェア操作:設定可能な検索と動的なタスクバーを備えたユーザーインターフェース。スマート機能で多くの設計工程を自動化し、大幅な時間短縮を保証します。
  • リアルタイムで発注:PROJECT completeが直接設計した製品を発注します。材料表はオンラインでフエニックス・コンタクトに伝送されます。価格の計算と製品の在庫状況に関する情報を直ちに受信します。

PROJECT complete:マーキングをシンプルに

フエニックス・コンタクトのマーキングソフトウェアPROJECT complete  

さまざまな素材を簡単にマーキング

PROJECT completeを使うと、あらゆるマーキング部材へのマーキング作成が便利になります。

  • マーキングエリアを表示できます。印字済みラベルの完成状態は画面で確認できます。
  • 操作方法は簡単で、既存のマーキングデータをCAEシステム、EXCELファイル、ワープロソフトからインポートできます。
  • PROJECT completeはフエニックス・コンタクトのすべてのマーキングシステムや標準プリンタに対応します。
  • PROJECT complete:テンプレートデザイナーで独自のラベルを簡単に作成できます。

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


PROJECT completeを選択するメリット

PROJECT completeの詳細をご覧ください