産業用イーサネット向けの設置テクノロジ

産業用イーサネット向けの設置テクノロジ

すべてのネットワークに対応

銅線や光ファイバなど、幅広い取付け部材を提供します。

戻る 産業用イーサネット機器

カテゴリ

絞込み検索 産業用イーサネット向けの設置テクノロジ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトはネットワークをご自身で構築するお客様のお役に立ちたいと考えます。フエニックス・コンタクトは、現場での柔軟な設置に必要な部品と工具がすべて取り揃えております。

特長

  • 事前組立式ケーブルから冗長化モジュールまでワンストップで提供
  • 長さ指定可能な事前組立式ケーブルですばやく取付け
  • 高性能の取付け用工具を使って現場で簡単に組立て可能
  • 産業用イーサネット向けの設置テクノロジは、COMPLETE lineシステムの一部です。

SFPモジュール:グラスファイバテクノロジの柔軟な使用

3つのSFPモジュール  

フレキシブルなグラスファイバ伝送用のSFPモジュール

SFP(Small Form-Factor Pluggable)モジュールを使用すると、イーサネットスイッチのSFPポートを柔軟に使用できます。シングルモードまたはマルチモードの伝送、高速イーサネットまたはギガビットなど、フエニックス・コンタクトはご使用のアプリケーションに適したSFPモジュールを提供します。

  • 銅線およびFO伝送(シングルモードおよびマルチモード)
  • 最大伝送距離は80 km
  • WDMテクノロジによる単一ファイバ伝送
  • 100 Mbpsおよび1000 Mbps
  • SFPスロット搭載のすべてのフエニックス・コンタクトスイッチで使用可能

イーサネットパッチパネル – 安全な接続を高速化

3つのイーサネットパッチパネル  

パッチパネルにより制御盤と現場間の安全な接続が確保されます。

イーサネットパッチパネルにより現場配線と制御盤配線間をすばやく簡単に接続できます。保護された配線スペースでは、IDC式、Push-in式またはねじ式接続により、フィールドケーブルの取付けが簡単になります。ケーブルシールドを工具を使用せずにすばやく簡単に接続することができ、同時にストレインリリーフも確保します。このため取付け時の時間が大幅に短縮されます。

これらのインターフェースモジュールは、サージ保護機能およびシールド電流監視機能を搭載したバージョンもオプションとしてご利用いただけます。

PoEインジェクタ:簡単で信頼性の高い供給

PoEインジェクタ  

PoEインジェクタはご使用のネットワークにデータとパワーを確実に供給します。

Power over Ethernet (PoE)インジェクタは、共有ケーブルを介してカメラなどのリモートイーサネット機器にデータとパワーを供給するために使用できます。コンパクトなスタンドアロンソリューションが最大60ワットのさまざまな性能クラスでご利用いただけます。

PoEインジェクタには、RJ45ソケットの他に、フィールドケーブルと組込みサージ保護機器の代替接続テクノロジがあります。これにより接続された末端機器は保護され、システムの可用性が向上します。

ネットワークの電気的絶縁のためのネットワークアイソレータ

2つのイーサネットアイソレータ  

ネットワークアイソレータによりご使用の末端機器が保護されます。

産業用環境で干渉フリーのデータ伝送をする場合は常に電位差が問題になります。銅線ベースのイーサネットネットワークではFL ISOLATORを使って電気的に絶縁します。

最大4 kVの高品質な絶縁で、ご使用のイーサネット機器とインターフェースを保護できます。これによりイミュニティが非常に高くなります。

FL ISOLATORにはM12接続と壁掛け用ケースのオプションもあります。

高可用性ネットワークのためのPRP冗長化モジュール

2つのPRP冗長化モジュール  

並列ネットワークを冗長化する冗長化モジュール

高性能フェールセーフは、多くのネットワークで非常に重要となります。冗長化モジュールPRPは故障時に切替え時間のない並列ネットワークの冗長性を可能にします。したがって、モジュールにより高いネットワーク可用性が確保されます。

主な特長:

  • コンフィグレーション不要の高可用性ネットワークインフラの簡単なセットアップ
  • 故障時は切替え時間なしで中断せずに動作
  • ネットワーク故障時または個別ネットワーク部品の故障時のパケット損失なし
  • IEC 61850-3およびIEEE 1613に準拠した最も厳しい電磁、静電気、および気候環境条件で使用可能
  • 非PRP対応機器を並列ネットワークに組み込み、最大の可用性を実現

銅線取付け:ネットワークケーブルからRJ45コネクタおよび丸型コネクタまで

RJ45およびM12コネクタ付き銅線ケーブル  

設置に適した銅線ケーブル

フエニックス・コンタクトの銅線ベースのデータケーブルは、特別な工具を使用しない簡単な組立てが特徴で、最高10 Gbpsの高速データ伝送を実現します。RJ45、USB、D-SUBから、M12まで、フエニックス・コンタクトはご使用のアプリケーションに適したコネクタをいつでもご用意しております。360度EMCシールドの特別なシールドコンセプトで、高度なEMI耐性やESD耐性を確保します。

FO取付け:グラスファイバケーブルからFOコネクタまで

FOケーブル  

ケーブルとコネクタの幅広いラインアップ

光ファイバテクノロジは、高速伝送かつ低減衰で、電磁干渉への耐性を保証します。光ファイバテクノロジは長距離に特に適しています。フエニックス・コンタクトでは、SC-RJ、LC、SC、F-SMAからSTまで、またファイバタイプPOF、PCF、GOFなど、あらゆるFOの取付け技術に対応する次の幅広い製品ラインアップをご用意しております。

  • 各種FOケーブル
  • セルフアッセンブリ用のFOコネクタ
  • 高性能な工具を使用したアッセンブリ事例
  • FO測定機器

カップリングやパネル貫通などの必要なアクセサリも用意されています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


イーサネットパッチパネル

フィールド配線および制御盤配線の間のインターフェース