概要に戻る

ゲートウェイを使わずに、EMproを使用してクラウドに直接

追加のIoT Gatewayを使用せずに、世界中どこでも測定データやコンポーネントデータにアクセスすることができます。データの集計、ローカルネットワークプロトコルとIoTプロトコル間の変換、または暗号化において、IoT Gatewayは必要ではなくなります。IoT対応のEMpro機器は、ルーターを使用してデータを直接かつ安全にクラウドに転送することができます。 

クラウド接続のメリット

  • Proficloudのスマートサービスを利用して、いつでもどこでも測定データとコンポーネントデータに柔軟にアクセス
  • TLS暗号化を介したIoT対応エネルギー計測ユニットとProficloud間の安全な通信
  • IoT Gatewayを使用せずにエネルギー計測ユニットをProficloudに直接接続
  • スマートサービスを利用してデジタル変革を強化
  • 簡単にスケーラブルで拡張可能

スマートサービス

製品とプロセスのデジタル化により、今日の産業はますます形成されています。総合的なデータ分析を通じて貴重な情報を提供するスマートサービスを活用することもできます。

1. 機器管理サービス(Device Management Service)

機器管理サービス(Device Management Service)を使用して、フエニックス・コンタクトのIoT対応エネルギー計測ユニットや他のスマートデバイスを管理および監視します。機器の種類、シリアル番号、インストールされているファームウェアやハードウェアのバージョンなど、機器情報はデジタル銘板形式で直接確認できます。さらに、健全性状態と接続ステータス、加えて現在のログと履歴ログが常に一目で分かります。

2. 時系列データサービス(Time Series Data Service)

時系列データサービス(Time Series Data Service)により、表示ツール(ダッシュボード)の標準セットを使用して、エネルギー測定値などの時系列データを分析することが可能になります。

アプリケーション例

Proficloud向けイーサネットを介したエネルギーデータ収集

Message Queuing Telemetry Transport(MQTT)は、モノのインターネット(IoT)のコンテキストで幅広く使用されている確立されたプロトコルです。
これは、マシンツーマシン(M2M)通信用のオープンメッセージプロトコルであり、長い遅延やネットワークの制限にかかわらず、機器間のテレメトリ(遠隔測定)データをメッセージ形式で送信することができます。

Transport Layer Security(TLS)を使用すると、データが暗号化され、インターネットまたは他のネットワーク経由での伝送が可能になります。これはハイブリッド暗号化プロトコルです(非対称暗号化と対称暗号化の組合せ)。それは通信機器の安全な認証を可能にします(つまり、受信者または送信者の身元を確認します)。さらに、暗号化を通じて、伝送データは第三者による不正アクセスや不正使用または改ざんから保護されます。


概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階