エネルギー/パワー測定

エネルギー/パワー測定

エネルギーコストを瞬時に把握

エネルギーフローを測定してエネルギー調達を監視し、エネルギーデータをログに記録してエネルギーコストを削減します。

戻る 監視

カテゴリ

絞込み検索 エネルギー/パワー測定

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトはエネルギーと電力を測定するプロフェッショナルな製品を提供します。経費節約の可能性を見つけ出し機器やシステムを低コストで環境に優しく動かし、エネルギー管理の基礎を実現します。

特長

  • 直感的にコンフィグレーション可能な測定機器により、非常に迅速にエネルギー測定を開始可能。オプションでロゴスキーコイルの直接接続も可能
  • データロギング用製品でエネルギー消費を監視および記録することにより、最適化が可能な分野を発見
  • コンパクトなテスト断路端子台で電流変換器を安全に切断して短絡することで、簡単かつ適応されたセットアップが可能
  • インテリジェントなローカル変電所で、グリッドの変化に迅速に対応し、グリッド状態に関する情報を管理センターに伝送
  • 時間を節約できるモジュール型プラグイン試験用システムにより、中電圧および高電圧スイッチギアのグリッド保護テクノロジの分野におけるテストプロセスを行うことができます。

エネルギーデータ収集とコスト削減

エネルギー効率を高めてコスト削減  

エネルギー効率を高めてコスト削減

エネルギーフローを常時記録することにより、ターゲットを絞ったエネルギー管理システムのベースができあがります。エネルギー効率プログラムを開始してエネルギーコストを削減します。

機器およびシステムでエネルギーデータを収集する利点:

  • 潜在的な省エネ法を見つけ出しエネルギーコストを削減
  • システム部品のインテリジェントスイッチング、ネットワーク負荷の均一化、高調波低減でシステム容量を最適化
  • インテリジェントトレンド演算と負荷管理によるピーク時負荷の低減
  • システムパラメータを連続監視してシステムのダウンタイムを最小限に

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


エネルギー測定機器EMpro

エネルギー測定のための最速の方法