概要に戻る

新製品

堅牢な耐候性ケースECSシリーズ―丸型コネクタ用の新しいカバー

丸型コネクタ付きの新しいカバーにより、車両製造やセンサ/アクチュエータケーブル敷設向けにECSケースシリーズのアプリケーション分野が広がります。堅牢なIP69ケースは、内蔵電子機器を高信頼性で保護し、屋内および屋外への設置に最適です。

特長

  • 熱や機械的影響に対する電子機器の効果的な保護
  • ケースデザインはさまざまな厚さのプリント基板の取付けをサポートし、高度なアプリケーションの多様性に対応します。
  • 変動する周囲圧力に対応するオプションの圧力補正メンブレン
  • 壁およびポールへの取付け用オプションアクセサリ

主な特長

  • 保護等級:IP69(EN 60529)
  • 温度範囲:-40°C~+100°C
  • 素材:UV安定化ポリカーボネート
  • ケース認証:UL 50/50E
  • 色:黒(RAL 9005)またはグレー(RAL 7042)


概要に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング