概要に戻る

新製品

プレミアム電源機能を備えたDC/DCコンバータ―厳しい環境条件に対応する保護

PlusバージョンのQUINT POWER DC/DCコンバータは、さらに防爆エリア(Zone 2)向けに、保護コーティングとATEX/IECEx認証を備えています。組込みのデカップリングMOSFETとSIL2認証により、優れたシステム可用性が確保されます。

特長

  • 非常に強力な出力側:システムの拡張が容易、困難な負荷を高い信頼性で起動、ミニチュアサーキットブレーカのトリップ
  • 非常に幅広い信号伝達:監視機能によりエラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告
  • 工具不要のPush-in式接続テクノロジによる迅速で簡単な起動
  • 設定済みの状態で入手可能:1台のみでも

主な特長

  • 125%までを長時間にわたってスタティックブースト
  • ダイナミックブースト:150%、5秒
  • Selective Fuse Breaking(ISFB)テクノロジ
  • アナログ、デジタル、リレー接点
  • 広域な温度範囲:-40~+70°C
  • SIL 2認定と保護コーティング
  • 組込みのデカップリングMOSFET
  • IECEx認証

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS