Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Hallセンサを使って真の実効値をとらえる(TRMS)
汎用AC/DC電流変換器はHallセンサを使って真の実効値をとらえ、波形率は使いません。つまり測定する導体をさえぎるものがなく装置に通すだけで測定できます。次のような多くの利点があります。
電流変換器MCR-SL-CUC… – COMBICONプラグインコネクタですばやく取付け
フエニックス・コンタクトの最大600 AのAC/DC電流変換器は、DINレールに直接取り付けることも取付けプレートにねじ止めすることもできます。
COMBICONプラグインコネクタを使ってすばやく簡単に装置を接続します。コンパクトサイズなので平型分電ボックスに取り付けることができ、分散アプリケーションに理想的です。
MCR-SL-CUC…で動作の信頼性を高く
正確な測定結果を得るにはプロセスを中断しないことが重要です。最大600 AのAC/DC電流変換器には3方向の安全絶縁があります。入力、出力、電源が相互に絶縁されています。システムに障害が発生した場合に動作の信頼性が高くなります。
電流変換器MCR-SL-CUC…は最大径32 mmの電線に対応
入力側に最大600 AのAC/DC電流変換器を取り付け、最大径32 mmの電線を測定します。
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"