概要に戻る

新製品

メンテナンスフリーのバッファモジュール―巡回エラーに対応

新しいQUINT CAPバッファモジュールは、負荷に応じて最長数分間続く巡回エラーを処理できます。このモジュールは電子スイッチオーバーユニットとメンテナンスフリーのコンデンサベースのバッテリーモジュールを同じケースに組み込みます。

特長

  • メンテナンスフリーの二重層コンデンサによる長いサービス寿命
  • ダイナミックブーストで困難な負荷を確実に起動
  • 幅広い信号伝達:監視機能によりエラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告
  • コンパクトな省スペース設計
  • 90°の角度での工具不要のPush-in式接続による迅速で便利な起動

主な特長

  • NECクラス2用最大3.8 A
  • 過負荷保護
  • 平均余命(20°C):≥ 20年
  • 広域な温度範囲:-25~+60°C
  • 充電/放電サイクル(20°C):≥ 500,000
  • 幅広い信号伝達
  • 最大4,000 mの設置


概要に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS