充電ステーションおよび家庭用充電ステーション向けの充電ソケット

充電ステーション向け充電ソケット

モード‑3‑充電ケーブル用ソケット

AC充電ポイント設置用のあらかじめ組み込まれたインフラ用充電ソケット。

戻る 充電ケーブルおよび充電ソケット

カテゴリ

絞込み検索 充電ステーション向け充電ソケット

このカテゴリの製品をすべて表示する

あらかじめ組み込まれたAC充電ソケットにより、単相または三相充電ケーブルを使用して、最大26 kWの充電電力による電気自動車バッテリーのモード3充電が可能です。ソケットは中国市場向けのGB/T充電コネクタ、または欧州向けのIEC 62196-2規格に準拠したタイプ2充電コネクタに対応します。対応する保護カバーにより、IP54に準拠の信頼性の高い防沫が可能です。

特長

  • タイプ2およびGB/T用の幅広い製品ラインアップ
  • 省スペース設計で、コンパクトな家庭用充電ステーションにも最適
  • 前面および背面取付けのモジュール設計で非常に柔軟
  • 位置検出と非常時の手動ロック解除を含む組込みのロックアクチュエータによる充電プロセス中の高い安全性
  • 銀めっきコンタクト表面により、効率の良い電力伝送と長期的な安定
  • 組込みの吐出ノズルを備えた排水システムで、結露の問題を回避
  • 自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造

モード3、ケースBに準拠した交流電流による充電

充電モード3、ケースB  

充電モード3、ケースB

ACインフラ用充電ソケットは、充電モード3のケースBに使用されます。これは、通常トランク内に保管されているモバイルAC充電ケーブルがここで接続できることを意味します。

欧州向け充電ソケット

ヒンジ付きカバー、パネル取付けフレーム、アクチュエータ付きタイプ2充電ソケット  

対応する保護カバー付きタイプ2充電ソケット

IEC 62196準拠の標準化されたタイプ2インフラ用充電ソケットは、欧州における充電向けに設計されています。フエニックス・コンタクトでは2種類のバージョンを用意しています。

  • モジュール設計で、保護カバー背面にねじで固定できるため前面および背面取付け可能
  • 保護カバーの前面にねじで固定できる背面取付け用の簡単取付けバージョン。

簡単に取付けられる充電ソケットは、対応する固定フレームとともにケースパネルに設置されます。これにより、家庭用充電ステーションまたは充電ステーションを開ける必要なく、簡単に取付けられる保護カバーを容易に交換することができます。

  • 20 A / 250 V AC(メトリック)
  • 20 A / 480 V AC(メトリック)
  • 32 A / 250 V AC(メトリック)
  • 32 A / 480 V AC(メトリック)

中国向け充電ソケット

アクチュエータ付きGB/T規格準拠の充電ソケット  

対応する保護カバー付きGB/T充電ソケット

GB/T 20234準拠の標準化されたインフラ用充電ソケットは、中国のインフラにおける充電向けに設計されています。これは、タイプ2充電ソケットに非常に類似しています。規格で規定されている通り、ロックアクチュエータに加えて、インフラ用充電プラグのレバーにノッチが設けられています。さらに、新しいGB/T規格に準拠して、すべての電源用コンタクトには温度センサが内蔵されています。

  • 20 A / 220 V AC(メトリック)
  • 20 A / 440 V AC(メトリック)
  • 32 A / 220 V AC(メトリック)
  • 32 A / 440 V AC(メトリック)

迅速かつ柔軟に取付け

充電ソケットはモジュール型の省スペースな設計で、コンパクトな家庭用充電ステーションでも前面および背面に取り付けることができます。排水チューブと各種保護カバーをオプションとして取り付けることができます。ケーブルエンドはご要望に応じて、ステップカット、組立て状態、または圧着の状態でも提供します。

安全な充電プロセス

ロックアクチュエータにより、充電プロセス中にインフラ用充電プラグが引き抜かれるのを防止します。アクチュエータに組み込まれた電子機器によりロックが制御され、現在の状態の照会が可能です。停電などの非常時には、充電ステーションを開くことによってロックアクチュエータを手動でロック解除することもできます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

関連情報