丸形/Y形端子用端子台

丸形/Y形端子用端子台

簡単・迅速に接続

丸圧着端子を使用して簡単に導体を配線し、Push-in式ですばやく簡単に配線します。

戻る 端子台

カテゴリ

絞込み検索 丸形/Y形端子用端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

快適な作業:フエニックス・コンタクトのBT丸形/Y形端子用端子台で電線を安全で手軽に接続できます。Push-in接続とスプリングでサポートされたねじ接続の組合せですばやく簡単に配線できます。BTシリーズ 丸形/Y形端子用端子台は
DINレール取付けまたは直付け用にご利用いただけます。

特長

  • 接続方式を自由に選択 - 1つの端子台に2つの接続方式があり内側と外側で異なる配線方式にも対応
  • さまざまな取付けオプション(DINレール取付けまたは直接取付け)による、アプリケーションでの柔軟な設定
  • 便利な丸圧着端子:スプリングでサポートされたねじ式で接続、また組込みこまれたねじロックでメンテナンスフリー
  • Push-in式多線接続で簡単に工具を使用せずにダイレクトプラグイン
  • ジャンパシステムによる簡単な電位分岐で時間節約、幅広いマーキングで明確な印字
  • フィンガーセーフ構造で、ユーザーの安全性確保
  • 汎用性のあるCLIPLINE completeシステムアクセサリで在庫コストを削減

接続方式を自由に選べる

BT圧着端子用端子台にはさまざまな接続方式があり、ハイブリッド仕様もあります。接続方式の組合せで制御盤とフィールド接続の特長を生かすことができます。

BT接続オプション
便利な丸圧着端子接続便利ですばやく簡単に組合せが可能です1端子に2線接続

省スペースの貫通端子台で2線を簡単に接続します。接続断面積、柔軟なブリッジ、最適なマーキングにより、フエニックス・コンタクトの貫通端子台が、最適な接続技術を提供します。

丸圧着端子を使用して簡単に導体を配線し、Push-in式ですばやく簡単に配線します。フエニックス・コンタクトのハイブリッド端子台を使用し接続方式を組み合わせ、制御盤製造とフィールド接続でそれぞれの利点を活用できます。

多線端子台を使えば省スペースのまま低コストで分電できます。さまざまな電線の種類や接続サイズにお悩みですか。フエニックス・コンタクトのPush-in式多線端子台を使えば、最大4本の電線を1箇所で個別に接続できます。

取付けの種類:DINレール取付けまたは直付けバージョン

BT取付けの種類

スプリングサポート式ねじ接続

便利な丸圧着端子接続  

便利な丸圧着端子接続

便利で安全な丸圧着端子接続:

  • 脱落防止のスプリングサポートねじで電線接続が便利
  • 端子台本体のガイドで、ねじを自動的に中央に配置
  • 組込みのスプリングワッシャで耐振性があり、メンテナンスフリーのねじ接続
  • 簡単に多線接続
  • 広接点にしっかり接触するので、電線引張強度がかなり大きくなります。

Push-in式接続

Push-in式接続  

Push-in テクノロジ

高性能接続を簡単に実現

  • 単線もフェルール付き撚線も工具を使用せずに直接電線接続できます。
  • 特殊なスプリング形状で0.25 mm²以上のフェルール付き撚線を簡単に挿入し、最大の導体引張強度を確保することができます。
  • プッシュボタンでどのような工具を使用しても通電部に触れることなく電線を簡単に取外し可能
  • フェルールなしの0.14 mm²以上の標準電線を接続する際は、挿入時にボタンを押すだけです。

最高レベルの品質

確実な接続がフエニックス・コンタクトの目標です。重要な点は製品の品質です。これは素材の選定から始まります。

ひび割れや腐食に強い銅合金製の金属部品:

  • 湿度による電気的腐食なし
  • 電気的接触の安全性
  • 良好な導電性で発熱はわずか

耐衝撃度の高い弾性ポリカーボネートの絶縁ハウジング:

  • 再利用可能、ハロゲンフリー、抗紫外線
  • 耐候性およびシロアリ耐性が良好
  • 動作温度-40~+130℃
  • 寸法安定性と良好な熱変形耐性
  • 高い耐薬品性
  • すぐれたエージング特性
  • UL 94難燃性クラスV0に認定

 

Push-in式端子台

Push-in接続式端子台  

Push-in式端子台

PTシリーズのPush-in式端子台には定格電線範囲1.5~150 mm²のあらゆる用途に適した端子台があります。
さまざまな端子台ラインアップでいかなるアプリケーションにも対応します。たとえば鉄道産業、エネルギー産業、プロセス産業の防爆エリアなどにも対応します。

端子台にはCLIPLINE completeシステムの特長が取り込まれています。すべての接続テクノロジと標準アクセサリを自由に組み合わせることができます。

Push-in式接続 – フィールドからコントローラまで一貫して接続

フエニックス・コンタクトの幅広いPush-in 製品ラインアップにより、ご使用のアプリケーション全体をすばやく簡単に配線できます。

丸形/Y形端子を用いたPush-in端子台列

Push-in - 新しい接続方法です

フィールド配線から電源制御配線まであらゆる段階における製品を対象にご利用いただけます。いかなる工具も使用せずにセンサ/アクチュエータ、端子台、インターフェースおよびオートメーション部品を簡単に接続できます。Push-in – フエニックス・コンタクトのオリジナル

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


BT丸形/Y形端子用端子台 - あらゆるアプリケーションで安全

過酷な条件で最大の接触信頼性を実現します。

製品カタログ・資料

当社製品カタログ・詳細資料PDFを、ウェブ上で閲覧、直接ダウンロードいただけます。

カタログダウンロード
詳細はこちら