Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements―システムフリーI/O

コンパクトで柔軟

コンパクトなステーション向けの、システムフリーでプラグ式のI/O。

絞込み検索 Axioline Smart Elements

このカテゴリの製品をすべて表示する

プラグ式のAxioline Smart Elementsは、バス通信のないシステムフリーモジュールです。個々のエレメントはI/O機能のみをサポートします。アダプタのように機能するバックプレーンと組み合わせることによってのみ、各I/O機器とのバス通信が実現されます。そのためAxioline Smart Elementsは、汎用で柔軟に使用できます。

特長

  • 導体断面積1.5 mm²の制約なしで、設置スペースを節約
  • コンフィグレーションを軽減して、幅広いアプリケーションと簡単な試運転が可能に
  • Push-in式接続で信号線取付け時間を短縮

Axioline Smart Elementの機能

Axioline Smart Elementとその特長
1コンパクトな装置設計―15 mm×62 mmの設置面積に8または16の接続ポイント、プラスチックカラー(ピッチ3.5 mm)を含め、フェルール付き導体断面積1.5 mm²
2Push-in式接続―工具不要の導体接続
3システムフリーインターフェース―非常に幅広いソリューションコンセプトに対応
4手動のロック解除メカニズム―すばやく簡単に取付け

インテリジェントでコスト効率のよいオートメーション

Axioline Smart Elements概要  

Axioline Smart Elementsの製品ラインアップ

この製品ラインアップはIO-Linkマスタ、デジタルおよびアナログ入出力から、セーフティモジュールやその他の機能モジュールまで、非常に幅広い機能が特徴です。

試運転と交換時に必要なコンフィグレーション作業が少ないため、Axioline Smart Elementsはエラーの可能性を低下させます。そのため試運転に必要な時間が削減されます。

導体断面積が1.5 mm²と大きく、I/O用のフェルールとプラスチックカラー付きで、導体の長さが長い場合でも低い電圧降下を確保します。

安全機能向けのSmart Elements

Axioline Smart Elementsの安全I/O  

Axioline Smart ElementsのTÜV認証の安全I/O

Axioline Smart Elementsを機能安全アプリケーションに使用して、機械を安全に切断することも可能です。

安全入力モジュールや安全出力モジュール、安全でないSmart Elementsを1つのバックプレーンに組合せてスペースを節約できます。

I/OはTÜV認証済みで安全なPROFIsafe通信プロトコルを使用します。そのためPL eおよびSIL 3までの最高レベルの安全要件が満たされます。

制御コンセプトを、PROFIsafeセーフティコントローラ内蔵のPROFINETコントローラで実現しましょう。

Axioline I/O機器のアプリケーション

Axioline Fステーションでは、従来のAxioline Fモジュールを、Axioline Smart Elementを含むAxioline Fバックプレーンに自由に組み合わせることができます。そのため、Axioline Smart Elementを既存のAxioline FバスカプラまたはPLCnext Control機器などのAxiocontrolコントローラ、または従来のPLC上で実行できます。

特別に開発されたAxioline Fバックプレーンは、4および6のSmart Elementsスロットを備えています。この柔軟性により、Axioline Smart ElementをAxioline Fバックプレーンの任意の場所に差し込めます。バックプレーンは2段設計で、I/Oステーションの全幅を大幅に削減できます。

Axioline Smart Elementsのメリット

Axioline Smart Elementsを使用するメリット

 機能優位点メリット
1自由にプラグ接続可能Axioline Smart Elementsにはプラグに関する規則はありません調整されたI/Oコンフィグレーションを1つのAxioline F backplaneモジュールに実現可能
22種類のI/O機能を、幅15 mmにわたって自由に選択可能(混合モジュール式)柔軟でニーズに基づくI/Oコンセプトが可能製品の幅を削減して高度な柔軟性があります
3非常にコンパクトなI/OソリューションAxioline Smart Elementsを1つのバックプレーンモジュール内の2つの段に垂直にプラグ接続すると、幅15 mmに最大32チャネルを確立できます。DINレールに必要なスペースが少なくなるため、コンパクトな制御盤用ソリューションが可能
4電源側配線時間を短縮最高6個のAxioline Smart Elementsのロジックとセンサ給電を、バックプレーンの電源入力経由で実現できます。設置時間(接続時間)の削減
5すべてのAxiocontrol、Axioline Fバスカプラ、およびI/Oモジュールと互換性あり拡張されたPLCおよびI/O製品ラインアップで、モジュール性が向上Axioline FおよびAxiocontrolシリーズの機器は、Axioline Smart Elementsソリューションの機能を拡張
6全体幅を変更することなく、I/Oステーション内で別のI/Oコンフィグレーションを実現スロットカバーエレメントを使用して、別のI/Oコンフィグレーションや将来のI/Oコンフィグレーション用に予約可能必要なスペースを変更することなく、I/Oステーションの機能を簡単に拡張

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

【製品お問い合わせはこちら!】

本製品のお見積りやデモ機等のお問い合わせは下記よりお気軽にご連絡下さい

Question
高密度I/Oシステム「Axioline Smart Elements」お問い合わせ

製品カタログ・資料

当社製品カタログ・詳細資料PDFを、ウェブ上で閲覧、直接ダウンロードいただけます。

カタログダウンロード
詳細はこちら