概要に戻る

新製品

Axioline F M-Busマスタ―M-Bus機器の接続用IP20マスタ

高速かつ堅牢なAxioline F I/O機器に、M-Busマスタが加わりました。それにより、EN 13757-2に準拠する標準M-Busメータとの通信が可能になります。

特長

  • 接続可能な多数のM-Bus機器
  • 最大38,400ボーの高速伝送
  • Push-in式接続テクノロジですばやく設置

主な特長

  • 最大80台の機器にM-Busの2線式接続
  • 300~38,400ボーの伝送速度を設定可能
  • 処理データ幅:10ワード
  • コリジョン検出
  • 内蔵の絶縁M-Bus電源
  • 電子式過負荷保護


概要に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階