概要に戻る

新製品

Axioline Smart Elements用のバックプレーン―全体幅15 mmの32チャネル

4個または6個のAxioline Smart Elements用のAxioline Fバックプレーンを使用すると、15 mmの全体幅で最大32チャネルの非常にコンパクトなI/Oステーションを実現できます。Axioline Smart Elementsは、Axioline Fバックプレーンの任意の位置に挿入することができます。

特長

  • すべてのAxiocontrol機器、Axioline Fバスカプラ、およびI/Oモジュールと互換性あり
  • スロットを自由に選択できる高い柔軟性
  • 15 mmの幅で2つの異なるI/O機能を自由に選択可能
  • 15 mmで最大32チャネルの高いチャネル密度
  • 最大6つのAxioline Smart Elements用の1つのI/O電源により、設置作業を削減

主な特長

  • 4つまたは6つのAxioline Smart Elementsに対応
  • 最大16 AのI/O電源
  • 診断と状態表示用LED


概要に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階