充電ステーションと家庭用充電ステーション用のAC充電コントローラ

AC充電コントローラ

モード3充電プロセス用のインテリジェントな制御

すべてのAC充電アプリケーション向けの柔軟に設定可能なコントローラ。

戻る 充電コントローラ

カテゴリ

絞込み検索 AC充電コントローラ

このカテゴリの製品をすべて表示する

当社のAC充電コントローラは、IEC 61851-1に準拠して電気自動車の充電モード3を制御および監視します。コントローラは、ブラウザまたはDIPスイッチを介して設定することができ、エネルギーメーターやエネルギー管理システムとの通信用のRS-485およびイーサネットインターフェースを備えています。オプションの機能には、3Gモデム、RFIDユーザー認証、DC残留電流監視、停電時の自動充電コネクタリリースが含まれます。

特長

  • IEC 61851-1、SAE J1772、およびGB/T 20234に準拠した規格準拠のAC充電
  • 幅広いコンフィグレーションオプションによる高い柔軟性
  • 充電管理機能を備えたインテリジェントな充電インフラを簡単に実現
  • 標準通信インターフェースで管理システムに簡単に組込み
  • 自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造

単一の充電ポイントからネットワーク化された充電インフラまで

フエニックス・コンタクトの充電コントローラは自律的にもネットワーク内でも動作します。状態データは統合通信インターフェース経由で取得され、充電プロセスにおける制御された介入がサポートされています。ここでは、標準化された通信インターフェースとプロトコルの使用に焦点を当て、さまざまなオートメーションシステムへの簡単な接続オプションを提供します。

家庭用アプリケーション向けのEV Charge Control Basic

コーティングされたプリント基板として、またDINレール取付けケースとしての充電コントローラEV Charge Control Basic  

コーティングされたプリント基板として、またDINレール取付けケースとしての充電コントローラEV Charge Control Basic

この製品は、特に簡単な充電ポイント用のコンパクトでコスト効率の良いコントローラソリューションです。充電コントローラはDINレール機器として、また過酷な環境向けのコーティングされたプリント基板としても利用可能です。プラグ式のPush-in式接続テクノロジを備えた追加バージョンがあり、コンパクトですばやく取り付けることができます。

アプリケーション例:単一の充電ポイント

単一のAC充電ポイントのセットアップ  

単一のAC充電ポイントのセットアップ

AC充電コントローラBasicは、ご家庭でも商業環境でも、わずかな部品ですばやく単一の充電ステーションを設置するために使用することができます。残留電流検出のためのRCMモジュールのオプション接続により、標準仕様に準拠して充電ステーションの電圧防護レベルを上げることができます。最高のシステム可用性はそれにより実現されます。

商用アプリケーション向けのEV Charge Control Advanced

DINレール取付けケースの充電コントローラEV Charge Control Advanced  

DINレール取付けケースの充電コントローラEV Charge Control Advanced

充電コントローラには商用充電ポイントに必要な全ての制御機能が組み込まれており、DIPスイッチを介した幅広い設定オプションを提供します。さらにそれは、イーサネットインターフェースにより社屋や駐車場の電力負荷管理やエネルギー管理をサポートしています。エネルギーメーターはRS-485インターフェースを介して組み込むことも可能です。

アプリケーション例:ネットワーク化された充電ポイント

エネルギーメーターと上位コントローラ付きのネットワーク化された3つの充電ポイント  

エネルギーメーターと上位コントローラ付きのネットワーク化された3つの充電ポイント

設定可能なRS-485インターフェースは、さまざまなエネルギーメーターをAC充電コントローラAdvancedに接続するために使用することができ、充電ポイントのパフォーマンスデータを記録することができます。組込みのイーサネットインターフェースを使用して、充電コントローラを設定したり、上位の制御システムへのインテリジェントな接続を確立したりすることができます。

公共アプリケーション向けのEV Charge Control Advanced Plus

オプションの3Gモデム付きDINレール取付けケースの充電コントローラEV Charge Control Advanced Plus  

オプションの3Gモデム付きDINレール取付けケースの充電コントローラEV Charge Control Advanced Plus

この充電コントローラは、関連するすべての制御、通信、および監視機能を1つのコンパクトなケースに統合します。コントローラは、イーサネットとRS-485インターフェースに加えて、DC残留電流監視、電圧障害時用の自動コネクタリリース機構、RFIDによる便利なユーザー認証、およびウェブインターフェースを介した便利な設定などの機能を備えています。オプションとして、OCPPケーブル3Gモバイルインターフェースでも利用可能です。

アプリケーション例:バックエンド統合を備えた充電ポイント

モバイルネットワークを介したエネルギーメーターとクラウドベースの課金機能を備えた充電ポイント  

モバイルネットワークを介したエネルギーメーターとクラウドベースの課金機能を備えた充電ポイント

オプションで、充電コントローラAdvanced Plusは、組込みの3GモデムとOCPPインターフェースと共に利用可能です。これにより、モバイルネットワークとOCPPを介して、充電ステーションをクラウドベースの課金システムにリンクさせることができます。正確な課金のためにMIDエネルギーメーターをアプリケーションに組み込むことができます。これによりコントローラは公共アプリケーションに理想的なソリューションとなります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


シンプルなAC充電ステーションのセットアップ

設置から運用可能な充電ステーションまで。