電気自動車用AC充電ケーブル、充電ステーション、および家庭用充電ステーション

AC充電ケーブル

人間工学に基づき、堅牢で高品質

あらゆるメーカー製の電気自動車のAC充電用モード3充電ケーブル

戻る 充電ケーブルおよび充電ソケット

カテゴリ

絞込み検索 AC充電ケーブル

このカテゴリの製品をすべて表示する

当社のVDE、UL、PSE認証を受けたモード3充電ケーブルは、最大26 kWの充電電力を達成し、タイプ1およびタイプ2コネクタに加えてGB/T規格に準拠したコネクタにも対応します。充電ステーションや家庭用充電ステーションでの固定設置用ケーブルの他に、車両内に保管できる電気自動車用充電ケーブルも提供しています。この充電コネクタは、人間工学に基づいた設計と外観で、すでに複数の賞を受賞しています。

特長

  • タイプ1、タイプ2、およびGB/T向けの全製品ラインアップ
  • 人間工学に基づくデザインで、取扱いが容易―複数の受賞歴を誇ります
  • ご要望に応じて、充電ステーションや家庭用充電ステーションの一貫したブランド化を確実にするため貴社のロゴを入れることもできます。
  • 銀めっきコンタクト表面により、効率の良い電力伝送と長期的な安定
  • 長手方向の水密性により、ケーブルへの水の侵入を確実に防ぎます。
  • 自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
  • 自動車規格LV124、LV214、LV215-2の選択された試験に準拠して試験済み

モード3に準拠した交流電流による充電

充電モード3、ケースB(上部)およびケースC(下部)付き  

充電モード3、ケースB(上部)およびケースC(下部)付き

次のような意図されるアプリケーションに適した、モード3に準拠の従来型AC充電用の適切な充電ケーブルを提供します。

  • モバイル充電ケーブルは、充電ケースBで使用されます。例えば車両のトランクなどに保管できます。ケーブルは両端に接続部品が備わっています。
  • モバイルアダプタ充電ケーブルは、充電ケースBに理想的なソリューションです。例えば、米国のタイプ1充電ソケットを備えた車両を、欧州のタイプ2充電ステーションで充電しなければならない場合です。
  • 充電ケースCでは、片側フリーエンドの充電ケーブルが必要です。この場合、充電ケーブルは、充電ステーションに永続的に接続されます。

 

北米および日本向けAC充電ケーブル

北米および日本市場向けタイプ1 AC充電ケーブル  

タイプ1 AC充電ケーブル

SAE J1772/IEC 62196-2に準拠したタイプ1 AC充電ケーブルは、主に米国と日本で使用されています。ロックは作動時に電源を遮断するレバーロック機構です。

  • 20 A / 250 V AC(メトリック、AWG)
  • 32 A / 250 V AC(メトリック、AWG)
  • 30 A / 250 V AC(PSE)

欧州向けAC充電ケーブル

欧州市場向けの車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグを接続したタイプ2 AC充電ケーブル  

タイプ2 AC充電ケーブル

IEC 62196-2に準拠したタイプ2 AC充電ケーブルは、欧州における単相および三相充電をサポートしています。電気機械式アクチュエータロック機構は、充電プロセスを保護します。2013年初頭に欧州委員会はIEC 62196-2に準拠したタイプ2充電接続システムの使用を欧州の統一規格として規定しました。

  • 20 A / 250 V AC(メトリック)
  • 20 A / 480 V AC(メトリック)
  • 32 A / 250 V AC(メトリック)
  • 32 A / 480 V AC(メトリック)

中国向けAC充電ケーブル

中国市場向けのGB/T規格に準拠した充電ケーブル  

GB/T AC充電ケーブル

GB/T 20234.2規格には、中国での単相および三相充電について記載されています。特殊なレバーシステムは、車両用充電インレットと車両用充電コネクタ間のラッチ機構を提供します。

  • 20 A / 220 V AC(メトリック)
  • 20 A / 440 V AC(メトリック)
  • 32 A / 220 V AC(メトリック)
  • 32 A / 440 V AC(メトリック)

3つの賞を受賞したデザイン

ドイツデザイン賞(German Design Award)2019、iFデザイン賞(iF Design Award)2019、グッドデザイン賞(Good Design Award)2019  

AC充電ケーブルが3つの有数のデザイン賞を受賞

AC充電ケーブルはすでに有数のデザイン賞を3つ受賞:ドイツデザイン賞(German Design Award)、iFデザイン賞(iF Design Award)、およびグッドデザイン賞(Good Design Award)。

ハンブルク(Hamburg)のデザイナーであるStephan Gahlow氏との共同による新しいAC充電ケーブル製品シリーズの設計では、人間工学に基づいた魅力的なデザインと、堅牢で最高品質の素材を特徴とした2色の現代的な外観を実現することに重点が置かれました。

AC充電ケーブルはその優れた製品特性により、独立した国際的な専門家の審査員を納得させました。

追加のロックオプション

南京錠によるロック  

AC充電コネクタを南京錠でロック

当社のタイプ1およびGB/T用AC充電ケーブルは、オプションで南京錠でロックすることも可能です。U字型金具の最大径は4 mmです。これにより、挿入後にロックレバーが起動されることを防止します。

お客様ロゴ入りの充電コネクタ

お客様ロゴ入りの充電コネクタ  

お客様ロゴ入りの充電コネクタ

ご要望に応じて、当社のAC充電コネクタに貴社のロゴを入れることもできます。そうすると、充電ステーションまたは家庭用充電ステーションは統一されたブランドコンセプトとイメージの不可欠な要素になります。

ロゴは充電コネクタのソフト部材にエンボス加工したり、ご希望に応じて、耐紫外線と耐候性を持つ粘着ラベルを、白黒またはカラーで印字することも可能です。

カスタム指定の充電ケーブル

各種充電ケーブル  

各種充電ケーブル

さまざまな長さと断面積、メトリックまたはAWG、スパイラルまたはストレートのケーブルを、当社の幅広い製品ラインアップからお選びください。

当社のラインアップでご希望の組合せが見つからない場合は、お客様固有のアイテムを設計および製造することも可能です。ケーブルエンドはご要望に応じて、ステップカット、組立て状態、または圧着の状態でも提供します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

関連情報

Referrer: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiihaax54vsAhW9xosBHQoDA4MQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.phoenixcontact.com%2Fonline%2Fportal%2Fjp%3F1dmy%26urile%3Dwcm%3Apath%3A%2Fjpja%2Fweb%2Fmain%2Fproducts%2Fsubcategory_pages%2FAC_charging_cables_for_electric_cars_charging_stations_and_wall_boxes_P-29-03-02%2Fe0a0cc39-78e9-458f-9271-1b7cfaf59108&usg=AOvVaw1yrRgwsRgcQ_KsvxB9If6D