タイマリレー

タイマリレー

完璧なタイミング

シンプルなタイムシーケンスの制御に関しては、タイマリレーはPLCに比べてコスト効率の良い代替品です。

戻る 計測制御テクノロジ

カテゴリ

絞込み検索 タイマリレー

このカテゴリの製品をすべて表示する

当社のタイマリレーにより、数ミリ秒から数日にわたる時間制御アプリケーションを、簡単でコストをかけずに実装できます。ケース前面の操作部品で、便利な機器のセットアップができます。フローティングPDT出力でエラーを確実に表示し選択的にシャットダウン 4つの製品シリーズから、アプリケーションに適したタイマリレーをお選びください。

特長

  • スマートで万能:OLEDディスプレイとオプションのNFC通信とスマートフォンアプリを備えた多機能タイマリレー
  • ビル設備アプリケーションや機械およびシステムの連続生産に最適:設置用ケースに収められたコンパクトなタイマリレー
  • 6 mmタイマリレーは省スペースで設置作業も軽減され、アクセサリとしてプラグインブリッジとシステムケーブル配線もあります
  • 幅広い機能と世界中で使用可能な広範囲の電源ユニットを備えた多機能タイマリレー
  • タイマリレーはCOMPLETE lineシステムの一部です

スマートで万能:OLEDディスプレイとNFC通信を備えた多機能タイマー

OLEDディスプレイとNFC通信を備えた多機能タイマー  

スマートで万能:MACX‑TR多機能タイマリレー

MACX-TRスマート多機能タイマリレーは、調整が正確で取扱いが容易です。OLEDディスプレイと押しボタンで、タイマプロセスを簡単かつ高い信頼性で制御できます。 

  • OLEDと押しボタンの組合せで、機器を簡単に直接操作
  • 分かりやすい時間設定―計算やチェックは不要
  • OLEDテクノロジによる詳細で読みやすい表示
  • 厳密な時系列を機器で直接読取り
  • オプションのNFCおよびスマートフォンアプリでの通信

連続生産とビル設備に最適―コンパクトタイマリレー

コンパクトな設置ケースにおけるタイマリレーのPush-in式接続  

コンパクトな設置用ケースのタイマリレー

コンパクトなタイマリレーは、ビル設備アプリケーションや機械およびシステムの連続生産に最適です。

  • コンパクトな設置設計で、モバイルや分散型システムコンポーネント内でも省スペース
  • Push-inテクノロジですばやく簡単に工具不要で配線
  • はっきり見やすい状態LEDで明確に診断

 

幅6.2 mmのケースのタイマリレーは薄型、正確、シンプル

超薄型タイマリレー  

シンプルな時間制御アプリケーションに代わる省スペース製品

薄型タイマリレーは、シンプルな時間制御アプリケーションに対応する省スペースのソリューションです。調整可能な時間と事前定義済み機能、または4つの調整可能な時間範囲と選択可能な機能の多機能製品のバージョンからお選びください。

  • 幅わずか6.2mmの薄型で省スペース
  • 照明付きサムホイールで正確で便利な時間設定
  • サイドパネルのDIPスイッチで、タイマリレーの機能を便利かつ柔軟に設定
  • はっきり見やすい状態LEDで明確に診断
  • プラグインブリッジとシステム配線の使用により、すばやく設置

従来のすべての時間制御アプリケーション向け―多機能タイマリレー

多機能タイマリレー  

汎用対応の多機能タイマリレー

フエニックス・コンタクトの多機能タイマリレーは時間と機能を選択できます。3つのバージョンがあり、従来の時間制御に関連するすべてのアプリケーションに対応します。

  • 幅広い機能で汎用対応
  • 22.5 mmの幅にフローティングc接点が2点
  • 広範囲電源ユニットで給電
  • ミリ秒から数日まで最適な時間設定

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード