ジャンクションボックスと汎用ケース

フィルタ

1,585件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールタイプ

  • その他のオプション
    閉じる

    DINレールタイプ



取付けプレート - AE MP SH 500X400 - 0161974

取付けプレート、 幅: 344 mm、 高さ: 444 mm、 色: 銀

取付けプレート - AE MP SH 300X500 - 0161981

取付けプレート、 幅: 444 mm、 高さ: 244 mm、 色: 銀

取付けプレート - AE MP SH 400X400 - 0161985

取付けプレート、 長さ: 2 mm、 幅: 344 mm、 高さ: 344 mm、 色: 銀

取付けプレート - AE MP SH 610X914 - 0161992

取付けプレート、 長さ: 2 mm、 幅: 858 mm、 高さ: 554 mm、 色: 銀

取付けプレート - AE MP SH 600X800 - 0161996

取付けプレート、 長さ: 2 mm、 幅: 744 mm、 高さ: 544 mm、 色: 銀

取付けプレート - AE MP SH 200X150 - 0161963

取付けプレート、 幅: 108 mm、 高さ: 171 mm、 色: 銀

取付けプレート - AE MP SH 300X300 - 0161970

取付けプレート、 幅: 244 mm、 高さ: 244 mm、 色: 銀

取付けプレート - AE MP SH 300X200 - 0161967

取付けプレート、 幅: 144 mm、 高さ: 244 mm、 色: 銀

拡張アダプタ - ENLAR-M-KV-M20/M25 - 1647666

ステップアップアダプタ、M20~M25、Oリングを含む

接続式端子台 - REKORD KER-EX - 0551054

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 76 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積: 0.5 mm² - 16 mm²、 AWG: 20 - 6、 幅: 10.2 mm、 色: 薄茶、 取付けタイプ: NS 32

1,585 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階