信号変換器のシステム配線

信号変換器のシステム配線

信号接続―すばやくエラーフリー

プラグアンドプレイのシステム配線で大量のフィールド信号を非常に簡単にオートメーションシステムに接続します。

戻る 安全信号調整器

カテゴリ

絞込み検索 信号変換器のシステム配線

このカテゴリの製品をすべて表示する

当社のターミネーションキャリアおよびシステムアダプタはインターフェースレベルからプロセス制御レベルまで一貫したシステムソリューションを提供します。

特長

  • コンパクト設計で省スペース
  • 堅牢なハウジングとメカニカルに分離した端末プリント基板でシステムの高可用性
  • サービスフレンドリーなターミネーションキャリアのコンセプトによる簡素化されたマニュアルとスタートアップ
  • さまざまなオートメーションシステムのI/Oカード用の幅広いシステムコネクタおよびフロントアダプタによる最適な適応
  • 簡単なスナップ式:システムアダプタを使用すると、8台の非常にコンパクトな信号変換器を任意の組み合わせでご使用のコントローラに接続することができます。

システムテクノロジ向けの一貫性のあるインターフェースソリューション

安全な信号処理のために、以下の標準DINレール機器向けのターミネーションキャリアがご利用可能です:

  • MINI Analogの非常にコンパクトな信号変換器
  • プラグイン接続テクノロジの非常にコンパクトな信号変換器MINI Analog Pro
  • 機能的安全性を備えたMACX Analog信号変換器
  • 機能的安全性を備えた信号変換器MACX Analog Ex Ex i
  • PSRclassicの安全カップリングリレー
標準DINレール機器用ターミネーションキャリアの概要

さまざまなオートメーションシステムの
I/Oカード用の幅広いシステムコネクタおよびフロントアダプタが、ご使用のシステムへの最適適応を目的としてご利用いただけます。例:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

お問い合わせいただくか、ダウンロードエリア内での製品概要をご覧ください。

システムアダプタ:簡単なスナップ式

プラグイン接続テクノロジ付きの非常にコンパクトな信号変換器MINI Analog Pro用システムアダプタ  

プラグイン接続テクノロジ付きの非常にコンパクトな信号変換器MINI Analog Pro用システムアダプタ

システムアダプタを使用すると、MINI Analog Proシリーズの8台の信号変換器を任意の組み合わせでご使用のコントローラに接続できます。

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階