プログラマブルロジックリレーシステム

プログラマブルロジックリレーシステム

非常にコンパクトな制御とスイッチング

リレーとアナログモジュールにロジック機能と分かりやすいソフトウェアを組み合わせます。

戻る コントローラ

カテゴリ

絞込み検索 プログラマブルロジックリレーシステム

このカテゴリの製品をすべて表示する

PLCロジックリレーシステムはロジックモジュール市場で初めてロジック、インターフェース、フィールド接続レベルを1つのソリューションに組み合わせたシステムです。つまりコンパクトなシステム1つでI/O信号を切り替えて制御できるようになりました。必要に応じてロジックモジュールと対応するリレーやアナログモジュールを組み合わせることができます。モジュラ型構造により、幅広いアプリケーションが可能になります。

特長

  • プラグインスイッチングエレメントで高可用性
  • 柔軟な組合せ:アプリケーションの要件に応じて、各チャネルを入力または出力としてリレーまたはアナログモジュールを用いて個別に組み立てます
  • Push-in式接続テクノロジとセンサ/アクチュエータ配線の特殊仕様により、効率的な配線
  • 分かりやすいソフトウェアで、プロジェクトを簡単に実行
  • BluetoothアダプタとPLCロジックアプリを用いてワイヤレス操作と監視
  • プログラマブルロジックリレーシステムは、COMPLETE lineシステムの一部です。

システムの概要

モジュールの選択肢が広く、システムを柔軟に拡張できます。基本モジュール以外にもより複雑なタスクを実行する拡張モジュールがあります。それぞれのロジックモジュールに8台のPLC-INTERFACE端子台を自由に選んで接続できます。基本モジュール1台と拡張モジュール2台で最大48のI/O信号を収集して切り替えることができます。

システム部品の概要

ロジックリレーシステムの部品

1)基本モジュール

PLCロジックは全体幅わずか50 mmの基本モジュール1台で16のI/O信号を処理します。

2)拡張モジュール

基本モジュールと拡張モジュールを組込みのコネクタで接続し、工具は必要ありません。

3)メモリモジュール

プログラムを保存したり他の機器に簡単にコピーできます。

4)リレーおよびアナログモジュール

幅広いリレーモジュールおよびアナログモジュールのモジュラ型設計でチャネル固有の組立てが可能です。

5)PLCロジックアプリ

iOSおよびAndroidアプリからパラメータをすばやく簡単に調整して監視します。アプリと対応するBluetoothアダプタにより、プロセスデータにすばやく無線でアクセスできます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード