プラグインテストシステム

プラグインテストシステム

簡単で安全にテスト

FAME試験用システムで電源用スイッチギアの定期試験が簡単に。

戻る 電流・電圧測定

カテゴリ

絞込み検索 プラグインテストシステム

このカテゴリの製品をすべて表示する

FAMEはネットワーク保護テクノロジで中~高電圧スイッチング機器用のあらゆる測定および試験タスクを行う革新的なモジュール試験システムです。手動テストを自動的に、安全に、よりすばやく実行できるようになります。

特長

  • 切換え操作機能のグループ化で簡単かつ時間短縮
  • 誘導自動変流器短絡で最大の安全性を確保
  • オーダーメイド、モジュール仕様、標準アクセサリ使用で低コスト
  • コンパクトなプラグインテストソケットとオフセットテストソケットの配列で省スペース
  • 標準CLIPLINE completeシステムアクセサリの使用で壁掛けとDINレール取付けから自由に選択可能
  • 感電防止構造で、ユーザーの安全性確保
  • マーキングオプションスペースが広く、切換え状態が確認しやすい

あらゆるタスクに適したソリューション

インターフェースとスイッチング機器はこれまで以上に定期的に試験する必要があります。しかしこれでは時間とコストがかかります。そこで余分なコストと時間をかけずに追加試験を行うことができるFAME試験用システムが登場しました。複雑なスイッチング操作をテストブロックに自動的にまとめます。こうして最大の安全性を備える最高の可用性が実現します。
 

プラグインテストシステムの比較
FAMEには5つのバージョンがあります。アプリケーションに最適なソリューションをお選びください。

  • FAME 1
    プラグインテストソケットに操作プラグと変流器短絡があるプラグインテストシステム。
  • FAME 2
    試験用プラグに操作プラグと変流器短絡がないプラグインテストシステム。
  • FAME 3およびFAME 3 LS
    プラグインテストソケットに操作プラグと変流器短絡がないプラグインテストシステム。
  • FAME RACK
    プラグインテストソケットに操作プラグと変流器短絡がないプラグインテストシステム。

プラグインテストソケットの安全なケーブル配線

FAMEプラグインテストシステムを制御盤扉に安全に配線。  

FAMEプラグインテストシステムを制御盤扉に安全に配線。

保護機器と制御機器は制御したり動かすために外側から内側に取り付ける必要があります。保護および制御エンジニアリングアプリケーションで、一部の機器やFAMEなどのプラグインテストソケットを制御盤扉に取り付けるのはこのためです。

これは制御盤の省スペースにもなります。このような部品はフエニックス・コンタクトのCGSケーブルガイドシステムで従来よりもさらに簡単かつ柔軟に配線できるようになりました。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階